Subminiatur-Basisschalter
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
Wo Sie kaufen können
Wo Sie kaufen können
- Produkte
- Erweiterte Sensortechnologien
- Sensoren in der Industrie
- Industrial Switches
- Basisschalter
- Subminiatur-Basisschalter
Subminiatur-Basisschalter
Honeywell bietet neben Subminiatur-Größen und einem Bereich von 0,1 A bis 16 A verschiedene Anschluss- und Ansteuerungsformen sowie Optionen für Hochtemperaturen an.
The package size of the MICRO SWITCH subminiature switch is ideal for applications where space on the equipment is at a premium. Die Gesamtlänge beträgt ca. 20 mm [0,78 Zoll]. In keeping with the Honeywell tradition of offering a broad range of products, MICRO SWITCH submins are available with a number of electrical (0,1 A to 16 A), operating force (0,04 oz to 7,16 oz), termination (quick connect, solder, PCB, and leadwire), and actuation (pin, straight, roller, simulated roller, and specialty) options, as well high temperature choices. Diese Schalter können an verschiedenste Anwendungen angepasst werden.
Verwandte Kategorien
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc