Mehrzweck-Grenzschalter
Die MICRO SWITCH GLS-Serie erfüllt die IEC-Standards für weltweite Zulassungen – Spritzguss, SPS-Schnittstellen, Werkzeugmaschinen-Anwendungen, Rolltreppen und Aufzüge, Spiele, Verpackungen und Textilien, Nahrungsmittel und Getränke, Industrietüren, Scheren- und Plattformhebebühnen und elektronische Baugruppen.
LS und 200LS-Grenzschalter von Honeywell sind mit Gehäusetypen mit oder ohne Steckoption ausgeführt. Diese Schalter werden seit Langem erfolgreich in Industrieanwendungen eingesetzt. Die MICRO SWITCH LS-schalter eignen sich für viele einbauorte, bei denen für andere vollständig ausgestattete grenzschalter zu wenig platz vorhanden ist. Die MICRO SWITCH 200LS-Schalter nutzen das ursprüngliche Einsteck-Konzept zur Vermeidung von Ausfallzeit, indem der Austausch einfach und schnell gestaltet wird. MICRO SWITCH Grenzschalter der SZL-WL-Serie sind kostengünstige Schalter, die in einer großen Vielfalt an Anwendungen zum Einsatz kommen: von Mehrzweck-Förderbändern bis hin zu Schwerlastmaschinen.