Schwerlast-Grenzschalter
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
- Produkte
- Erweiterte Sensortechnologien
- Sensoren in der Industrie
- Industrial Switches
- Grenzschalter
- Schwerlast-Grenzschalter
Schwerlast-Grenzschalter
Drei Serien abgedichtet auf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 und IP65/66/67; Typ 316 Gehäuse aus Edelstahl mit verschiedenen Montagehaltern und Betätigern.
Honeywells MICRO SWITCH Grenzschalter wurden für Beständigkeit in den anspruchsvollsten Industrieanwendungen entwickelt.
Honeywells Schwerlastschalter haben ein robustes Druckgussgehäuse – epoxidharzbeschichtet – mit mehreren Montage- und Betätigeroptionen. Niedrig- und hochtemperaturbeständige Konstruktion mit werkseitig abgedichteten, vorverdrahteten Versionen sind ebenfalls verfügbar. Die HDLS-Serie der modularen Bauweise ermöglicht eine große Auswahl an Betätigern, Betriebsköpfen und elektrischen Schaltkreisen. Die Einsteckerversionen reduzieren Ausfallzeiten in Fertigungslinien mit hohen Betätigungsraten erheblich, da der Schalter in Sekunden ersetzt werden kann. Die Basis-Anschlussdose enthält die Verdrahtung und Leitungsverbindung, die Schaltkomponente mit Arbeitskopf wird auf einfache Weise in der Basis eingebaut und ist mit zwei Schrauben befestigt.
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc