Mehrzweck-Beschleunigungssensoren
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
Wo Sie kaufen können
Wo Sie kaufen können
Sie durchsuchen den Produktkatalog nach
- Produkte
- Erweiterte Sensortechnologien
- Sensoren in der Industrie
- Mess- und Prüftechnik
- Beschleunigungssensoren
- Mehrzweck-Beschleunigungssensoren
Mehrzweck-Beschleunigungssensoren
Beschleunigungssensoren mit mehreren Konstruktions- und Montageoptionen. 0 Hz bis 10 kHz. IEPE- und mV/G-Ausgänge
Die piezoelektrischen und piezoresistiven Mehrzweck-Beschleunigungssensoren von Honeywell eignen sich für den Einsatz in einer Reihe verschiedenster Prüfungs- und Überwachungsanwendungen in der Industrie und Laboren. Die vollständig verschweißte Konstruktion aus Edelstahl oder eloxiertem Aluminium (Modell JTF) bietet in Kombination mit Dehnungsmessstreifen mit niedriger Impedanz und Frequenzbereichen von DC bis zu 10 kH eine präzise und zuverlässige Schwingungsablesung auch in einigen der anspruchsvollsten und rauesten Industrieumgebungen.
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc