Subminiatur-Beschleunigungssensoren
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
- Produkte
- Erweiterte Sensortechnologien
- Sensoren in der Industrie
- Mess- und Prüftechnik
- Beschleunigungssensoren
- Subminiatur-Beschleunigungssensoren
Subminiatur-Beschleunigungssensoren
Leichte, kompakte, verstärkte piezoelektrische Beschleunigungssensoren. 25 kHz oder 45 kHz. IEPE-, mV/G- oder Ladungsausgang (pC/G)
Die piezoelektrischen Miniatur-Beschleunigungssensoren von Honeywell bieten einen hoch präzisen und zuverlässigen Datenausgang mit einer besonders kleinen Grundfläche für den Einsatz auf engen Räumen mit beschränktem Platz. Honeywells MA23-Modell der verstärkten, piezoelektrischen Subminiatur-Beschleunigungssensoren hat eine niedrige Ausgangsimpedanz des Konstantstroms in Kombination mit der Fähigkeit, die hohe Lastkapazität ansteuern zu können, wodurch lange, preiswerte Kabelwege verlegt werden können, ohne die Datenqualität zu beeinträchtigen.
Das MAQ36-Modell ist ein selbst erzeugender piezoelektrischer Miniatur-Messumformer, der für den Einsatz in hohen Temperaturen entwickelt wurde. Diese Einheiten haben keine interne Elektronik und benötigen keine externe Stromversorgung. Beide besitzen breite Frequenzbereiche und eine geringe Empfindlichkeit gegenüber dem Temperaturverhalten über den Temperaturbereich. Honeywell hat umfassende Erfahrung in der Arbeit mit kundenspezifischen Anforderungen.
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc