Geschwindigkeits-Beschleunigungssensoren

/content/sps/de/de/search-results.html
Geschwindigkeits-Beschleunigungssensoren
Geschwindigkeits-Beschleunigungssensoren

Geschwindigkeits-Beschleunigungssensoren

Verstärkte piezoelektrische Beschleunigungssensoren mit Geschwindigkeitsausgabe. 2 Hz bis 10 kHz oder 5 Hz bis 4 kHz. mV/mm/s oder 4 mA bis 20 mA Ausgang

Die Honeywell Modell MAV5x Serie der verstärkten piezoelektrischen Beschleunigungssensoren mit Geschwindigkeitsausgabe ist ideal für eine Reihe an industriellen Prüfungs- und Automatisierungsumgebungen. Aus nicht magnetischem Edelstahl mit abgedichtetem Gehäuse hergestellt, bieten diese Beschleunigungssensoren eine sehr geringe Empfindlichkeit gegenüber magnetischen Feldern und einen hoch präzisen und zuverlässigen Datenausgang. Diese Erdbebenschutzvorrichtung ist mechanisch vom Montagesockel getrennt, dadurch besitzt sie niedrige Empfindlichkeit gegenüber Beanspruchungen am Sockel. Beide Modelle können mit verschiedenen Konfigurationen, Optionen und Empfindlichkeitsniveaus ausgeliefert werden, damit sie dem erwarteten Schwingungsniveau für die Anwendung entsprechen.

Reset Filters