Schwingungsmessungs-Kits
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
Wo Sie kaufen können
Wo Sie kaufen können
Sie durchsuchen den Produktkatalog nach
- Produkte
- Erweiterte Sensortechnologien
- Sensoren in der Industrie
- Mess- und Prüftechnik
- Beschleunigungssensoren
- Schwingungsmessungs-Kits
Schwingungsmessungs-Kits
Batteriebetriebenes Handmessgerät mit LCD-Display und integriertem Beschleunigungsmesser. 2 g, 20 g, 200 g. Misst spitzenwerte
Die Schwingungsmessgeräte von Honeywell sind batteriegespeiste, tragbare Geräte, die zur Aufnahme eines beliebigen Beschleunigungssensors der Serie MA von Honeywell zur Messung von Schwingungen konzipiert sind. Jedes Messgerät ist in der Lage, RMS- und Spitzenwertmessungen von Beschleunigung, Geschwindigkeit und Verschiebung bereitzustellen. Ein Schalter zum Filtern hoher Frequenzen ist vorhanden. DC and AC output via a D-type socket is available for logging or for further signal analysis.
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc