Inline-Verstärker
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
Wo Sie kaufen können
Wo Sie kaufen können
Inline-Verstärker
Dehnungsmessstreifensensorverstärker. Ladungsverstärker. Optionen für DIN-Schienenbefestigung verfügbar. Unverstärkter Aufnehmer-Eingang oder Dehnungsmessstreifen-Aufnehmer-Eingang.
Honeywell bietet verschiedene Arten an Inline-Verstärkern für den Einsatz mit Dehnungsmessstreifensensoren oder piezoelektrischen Beschleunigungssensoren. Die Universal-Verstärker auf Brückenbasis bieten eine stark regulierte Brückenerregungsspannung für den Aufnehmer und wandeln das Millivolt-Signal des Aufnehmers in ein ±5, ±10 oder 4 mA bis 20 mA-Dreileiter-Stromausgangssignal um. Diese Inline-Verstärker besitzen Hutschienenbefestigungsblenden mit von vorne zugänglichen elektrischen Anschlüssen und Einstellungsmöglichkeiten. Wenn Sie bestimmte Änderungen benötigen oder eine kundenspezifische Konstruktion wünschen, die genau Ihren Anforderungen entspricht, können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Verwandte Kategorien
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc