Wägezellen im Strahlenstil
Modell MBL
Miniatur-Stabwägezelle. Bereiche von 25 g bis 1.000 g. ±0,15 % FS-Genauigkeit. Aluminium
Die Miniatur-Stabwägezellen des Modells MBL wurden entwickelt, um sehr geringe Biegekräfte zu messen und dennoch eine beeindruckende Nichtlinearität und Hysterese von 0,1 % des Skalenendwertes zu erreichen. Eingebaute Überlastanschläge sorgen für zusätzliche Zuverlässigkeit. Die geringen Abmessungen ermöglichen eine einfache Integration des Geräts in bestehende Systeme. Das Modell MBL verwendet Halbleiter-DMS und ist für Lastbereiche von 25 Gramm bis 1.000 Gramm erhältlich.
Merkmale
- 25 g bis 1.000 g
- Miniaturisierung
- 0,1 % Linearität
- Kleiner Durchmesser
- Integriertes Kabel
- Nur auf Druck kalibriert