/content/sps/de/de/search-results.html
Kanisterartige Wägezellen
Kanisterartige Wägezellen

Kanisterartige Wägezellen

Modelle aus Karbonstahl und Edelstahl mit Wägemessungsfähigkeit bis zu 2.000.000 lb.

Honeywell bietet kanisterartige Wägezellen aus Karbonstahl, die gegenüber äußeren Verbiegungen und Seitenkräften resistent sind und über Kapazitäten von bis zu 1500000 N verfügen. Aufgrund ihrer Ermüdungsresistenz entstehen am Dehnungsmessstreifen so gut wie keine Biegelasten mehr, die ansonsten eine Hauptursache für den Ausfall von Wägezellen darstellen. Doppelbrücke als Option für Rückkopplungsregelung und Redundanz verfügbar.

Edelstahlmodelle bieten eine hoch präzise und hoch zuverlässige Messung von Drucklasten in Bereichen zwischen 5 lb bis 50000 lbs oder 8 Tonnen bis zu 1000 Tonnen (15000 lbs bis 2000000 lbs) mit einer geringen Baugröße, um in beschränkte Räume zu passen.

Reset Filters