Ringförmige Wägezellen
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
Wo Sie kaufen können
Wo Sie kaufen können
- Produkte
- Erweiterte Sensortechnologien
- Sensoren in der Industrie
- Mess- und Prüftechnik
- Wägezellen
- Ringförmige Wägezellen
Ringförmige Wägezellen
Mit kompaktem, geschmeidigem Durchsteckdesign für den Einsatz in Anwendungen, die erfordern, dass die Laststruktur durch die Zelle verläuft.
Die Wägezellen in Donut-Bauweise von Honeywell zeichnen sich durch ein kompaktes, glattes Durchsteckdesign für den Einsatz in Anwendungen aus, bei denen die Laststruktur durch die Zelle geführt werden muss. Erhältlich in Zug- oder Zug-/Druck-Ausführung, Messlastbereiche von 150 g bis 200.000 lb. Hergestellt aus Edelstahl oder Kohlenstoffstahl. Spezialbolzen und Motorlager-Kraftsensor-Modell aus Aluminium.
Typische Anwendungen sind die Messung von Schraubenkräften, Spannkräften, die Überwachung von Überlasten an Stützen oder Schenkeln sowie an Walzwerksystemen. Wenn Sie bestimmte Änderungen benötigen oder eine kundenspezifische Konstruktion wünschen, die genau Ihren Anforderungen entspricht, können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc