S & Z Wägezellen im Strahlenstil
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
Wo Sie kaufen können
Wo Sie kaufen können
- Produkte
- Erweiterte Sensortechnologien
- Sensoren in der Industrie
- Mess- und Prüftechnik
- Wägezellen
- S & Z Wägezellen im Strahlenstil
S & Z Wägezellen im Strahlenstil
Das sparsame Design kombiniert eine kompakte Form mit hoher Präzision für einen überragenden Spannkraftaufnehmer; 20 kg bis 1000 kg, 1000 kg bis 20000 kg.
Die S & Z Wägezellen im Strahlenstil von Honeywell zeichnen sich durch ihr kompaktes Format und ihre hohe Präzision aus und sind dadurch ein hervorragender Spannungsmessumformer. Das einteilige, S-förmige Design besteht aus einer einteiligen, vernickelten Stahllegierung und erzielt eine maximale Nichtlinearität von 0,02 % oder 0,03 % in Lastbereichen von 20 kg bis 20000 kg.
Wenn Sie bestimmte Änderungen benötigen oder eine kundenspezifische Konstruktion wünschen, die genau Ihren Anforderungen entspricht, können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc