/content/sps/de/de/search-results.html

Digitale Messgeräte

Modell JH

Digitales Druckmessgerät. Hochdruckklasse. 15.000 psi bis 60.000 psi. 0,2 % FS-Genauigkeit. 15-5 PH Edelstahl, benetztes Material

Überblick

Das digitale Druckmessgerät der Serie JH mit 0,2 % Skalenendwertgenauigkeit verwendet Hochdruck-Autoklavenanschlüsse und ist aus 15-5 PH Edelstahl als medienberührtes Material für hohen Überdruckschutz gefertigt. Die Technologie des Aufnehmers bietet eine verbesserte Genauigkeit über den gesamten Druckbereich.

Das JH hat keine beweglichen Teile und kann daher eine lange Lebensdauer mit weniger Neukalibrierungen bieten. Die NEMA-Konstruktion aus Edelstahl bietet außerdem EMI- und RFI-Schutz. Das JH bietet eine hohe Auflösung mit einer gut ablesbaren Digitalanzeige. Es gibt keine Bedienfehler durch Interpolation von Rautezeichen oder Parallaxenfehler. Die Einheiten können so skaliert werden, dass sie in verschiedenen technischen Einheiten ausgelesen werden können. PSI-Drücke werden mit der 4½-stelligen Anzeige x 10 abgelesen.

Das Modell JHB bietet einen Zweidrahtausgang von 4 mA bis 20 mA. Das Modell JHE bietet einen 0 VDC- bis 5 VDC-Ausgänge. Das Modell JHR verfügt über zwei programmierbare Grenzwerte und Relais ohne Analogausgang. Das Modell JHX bietet einen 0 VDC- bis 5 VDC-Ausgänge mit zwei programmierbaren Grenzwerten und Relais zur Prozesssteuerung oder Alarmanzeige. Das Modell JHW wird mit einer oder zwei handelsüblichen 9-V-Alkali-Batterien betrieben. Das Modell JHT wird über einen 110-VAC-Adapter mit Strom versorgt. Die JHV-, JHB-, JHE-, JHR- und JHX-Modelle werden mit einem 11-VDC- bis 32-VDC-Netzteil betrieben.

Jedes Gerät hat eine Membranfläche mit erhöhten Tasten und taktilem Feedback für die Einrichtung und Bedienung. Die Hoch-, Tief- und Löschen-Tasten sind auf dieser Frontmembran leicht zugänglich. Die Nullabgleich- und Nullpunktverschiebungs-/Tara-Funktionen sind bei jedem Gerät Standard. Kalibrierungs- und Setup-Parameter werden auf einem Speicherchip gespeichert, um sie auch bei einer Stromunterbrechung vor Verlust zu schützen. Unbefugte Einstellungen und Kalibrierungen werden ebenfalls durch die interne Sicherheit blockiert. Verschiedene Kombinationen der Tasten auf der Frontplatte können deaktiviert werden.

Merkmale
  • Druckbereiche von 15.000 psi bis 60.000 psi
  • Zwei programmierbare Grenzwerte und Relais (optional)
  • Genauigkeit – 0,2 % des Gesamtbereichs
  • Hohe und niedrige Erkennung – Mikroprozessor-basiert
  • 4 mA bis 20 mA (Zweidraht) und 0 VDC bis 5 VDC Analogausgänge (optional)
  • Neukalibrierung beim Kunden
  • 4½-stellige Anzeige mit 0,5 Zoll Höhe
  • Nullversatz/Tara
  • Ein/Aus-Schalter-Deaktivierungsfunktion
  • Zwei programmierbare Grenzwerte und Relais (optional)
  • NEMA 4-Einstufung (optional)
  • NIST-Anweisung (Standard)
  • NIST-Rückführbarkeit (optional)
  • Optionaler Tragekoffer und Schalttafeleinbauring
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Test & MeasurementPressure Accessories Datasheet
application/pdf 383.24 KB
8/2/2021
383.24 KB
Model JH High Pressure Digital Gauge Datasheet
application/pdf 313.3 KB
8/2/2021
313.3 KB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
T&M Overview Brochure
application/pdf 424.1 KB
8/2/2021
424.1 KB
Test & MeasurementT&M Pressure Transducer Range Guide
application/pdf 1.03 MB
8/2/2021
1.03 MB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model JH External Wiring Diagram - T Power Code
application/pdf 90 KB
8/2/2021
90 KB
Model JH External Wiring Diagram - E Power Code
application/pdf 46.17 KB
8/2/2021
46.17 KB
Model JH External Wiring Diagram - R Power Code
application/pdf 58.01 KB
8/2/2021
58.01 KB
Model JH External Wiring Diagram - V Power Code
application/pdf 46.17 KB
8/2/2021
46.17 KB
Model JH External Wiring Diagram - B Power Code
application/pdf 102.64 KB
8/2/2021
102.64 KB
Model JH External Wiring Diagram - X Power Code
application/pdf 58.2 KB
8/2/2021
58.2 KB
Model JH External Wiring Diagram - W Power Code
application/pdf 80.62 KB
8/2/2021
80.62 KB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Aerospace Test and Measurement Capabilities
application/pdf 1.95 MB
8/2/2021
1.95 MB
eBook
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Redefining Road Rail & Rugged Applications
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model JH Product Photo
application/zip 1017.97 KB
5/11/2021
1017.97 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model JH External Wiring Diagram - T Power Code
application/pdf 90 KB
8/2/2021
90 KB
Redefining Road Rail & Rugged Applications
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Test & MeasurementPressure Accessories Datasheet
application/pdf 383.24 KB
8/2/2021
383.24 KB
Model JH External Wiring Diagram - E Power Code
application/pdf 46.17 KB
8/2/2021
46.17 KB
Model JH External Wiring Diagram - R Power Code
application/pdf 58.01 KB
8/2/2021
58.01 KB
T&M Overview Brochure
application/pdf 424.1 KB
8/2/2021
424.1 KB
Test & MeasurementT&M Pressure Transducer Range Guide
application/pdf 1.03 MB
8/2/2021
1.03 MB
Model JH External Wiring Diagram - V Power Code
application/pdf 46.17 KB
8/2/2021
46.17 KB
Model JH External Wiring Diagram - B Power Code
application/pdf 102.64 KB
8/2/2021
102.64 KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities
application/pdf 1.95 MB
8/2/2021
1.95 MB
Model JH External Wiring Diagram - X Power Code
application/pdf 58.2 KB
8/2/2021
58.2 KB
Model JH High Pressure Digital Gauge Datasheet
application/pdf 313.3 KB
8/2/2021
313.3 KB
Model JH Product Photo
application/zip 1017.97 KB
5/11/2021
1017.97 KB
Model JH External Wiring Diagram - W Power Code
application/pdf 80.62 KB
8/2/2021
80.62 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Test & MeasurementPressure Accessories Datasheet
383.24 KB
8/2/2021
Model JH High Pressure Digital Gauge Datasheet
313.3 KB
8/2/2021
T&M Overview Brochure
424.1 KB
8/2/2021
Test & MeasurementT&M Pressure Transducer Range Guide
1.03 MB
8/2/2021
Model JH External Wiring Diagram - T Power Code
90 KB
8/2/2021
Model JH External Wiring Diagram - E Power Code
46.17 KB
8/2/2021
Model JH External Wiring Diagram - R Power Code
58.01 KB
8/2/2021
Model JH External Wiring Diagram - V Power Code
46.17 KB
8/2/2021
Model JH External Wiring Diagram - B Power Code
102.64 KB
8/2/2021
Model JH External Wiring Diagram - X Power Code
58.2 KB
8/2/2021
Model JH External Wiring Diagram - W Power Code
80.62 KB
8/2/2021
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.95 MB
8/2/2021
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
Model JH Product Photo
1017.97 KB
5/11/2021