Digitale Messgeräte
Modell JK
Digitales Druckmessgerät. Allgemeine Verwendung. 1 psi bis 10.000 psi. 0,2 % FS-Genauigkeit. Edelstahl, benetztes Material
Das digitale Druckmessgerät der Serie JK mit einer Genauigkeit von 0,2 % des Skalenendwerts verwendet die Aufnehmertechnologie und wird aus Ha C276/316 Mit Edelstahl als benetzbares Material für Bereiche bis zu 1.500 psi oder 15-5 PH Edelstahl als benetzbares Material für Bereiche ab 1.500 psi zum Schutz vor hohem Überdruck hergestellt.
Die Technologie des Aufnehmers bietet eine verbesserte Genauigkeit über den gesamten Druckbereich. Der JK hat keine beweglichen Teile und kann daher eine lange Lebensdauer mit weniger Neukalibrierungen bieten. Die NEMA-Konstruktion aus Edelstahl bietet außerdem EMI- und RFI-Schutz. Der JK bietet eine hohe Auflösung mit einer gut ablesbaren Digitalanzeige. Es gibt keine Bedienfehler durch Interpolation von Rautezeichen oder Parallaxenfehler.
Das Modell JKW wird mit einer oder zwei handelsüblichen 9-V-Alkali-Batterien betrieben. Das Modell JKT wird über einen 110-VAC-Adapter mit Strom versorgt. Das Modell JKV wird von einer 11 VDC bis 32 VDC Stromversorgung gespeist. Jedes Gerät hat eine Membranfläche mit erhöhten Tasten und taktilem Feedback für die Einrichtung und Bedienung. Die Hoch-, Tief- und Löschen-Tasten sind auf dieser Frontmembran leicht zugänglich.
Die Nullabgleich- und Nullpunktverschiebungs-/Tara-Funktionen sind bei jedem Gerät Standard. Kalibrierungs- und Setup-Parameter werden auf einem Speicherchip gespeichert, um sie auch bei einer Stromunterbrechung vor Verlust zu schützen. Unbefugte Einstellungen und Kalibrierungen werden ebenfalls durch die interne Sicherheit blockiert. Verschiedene Kombinationen der Tasten auf der Frontplatte können deaktiviert werden.
Merkmale
- Messbereiche bis 10.000 psi
- 0,2 % Genauigkeit
- Vor Ort wählbare technische Einheiten
- Verfügbare Betriebstemperatur -18 °C bis 82 °C [0 °F bis 180 °F]
- Edelstahl-Design
- 4½-stellige Anzeige mit 0,5 Zoll Höhe
- Neukalibrierung beim Kunden
- 9 V im Batterieleistung
- Hoch/Tief-Erfassung und Speicherung
- Ein-/Aus-Schalter
- CE-konform (bestimmte Modelle, Rücksprache mit dem Werk)
- Optionaler Tragekoffer und Schalttafeleinbauring