/content/sps/de/de/search-results.html

Digitale Messgeräte

Modell JS

Digitales Druckmessgerät. 4 mA bis 20 mA oder 0 VDC bis 5 VDC Ausgang. 1 psi bis 10.000 psi. 0,2 % FS-Genauigkeit. Edelstahl, benetztes Material

Überblick

Das digitale Druckmessgerät Modell JS mit einer Genauigkeit von 0,2 % des Skalenendwerts verwendet die Aufnehmertechnologie und wird aus Ha C276/316 Edelstahl benetzbares Material für Bereiche bis zu 1.500 psi oder 15-5 PH Edelstahl benetzbares Material für Bereiche ab 1.500 psi zum Schutz vor hohem Überdruck hergestellt.

Die Technologie des Aufnehmers bietet eine verbesserte Genauigkeit über den gesamten Druckbereich. Das JS hat keine beweglichen Teile und kann daher eine lange Lebensdauer mit weniger Neukalibrierungen bieten. Die NEMA-Konstruktion aus Edelstahl bietet außerdem EMI- und RFI-Schutz. Das JS bietet eine hohe Auflösung mit einer gut ablesbaren Digitalanzeige. Es gibt keine Bedienfehler durch Interpolation von Rautezeichen oder Parallaxenfehler. Die Einheiten können so skaliert werden, dass sie in verschiedenen technischen Einheiten wie z. B. in-hg, ft-Wasser usw. gelesen werden können.

Das Modell JSB bietet einen Zweidrahtausgang von 4 mA bis 20 mA. Das Modell JSE bietet einen 0 VDC- bis 5 VDC-Ausgänge. Das Modell JSR verfügt über zwei programmierbare Grenzwerte und Relais ohne Analogausgang. Das Modell JSX bietet einen 0 VDC- bis 5 VDC-Ausgänge mit zwei programmierbaren Grenzwerten und Relais für die Prozesssteuerung oder Alarmanzeige. Jedes Gerät verfügt über eine Membranfläche mit erhöhten Tasten und taktiler Rückmeldung für die Einrichtung und Bedienung. Die Hoch-, Tief- und Löschen-Tasten sind auf dieser Frontmembran leicht zugänglich.

Die Nullabgleich- und Nullpunktverschiebungs-/Tara-Funktionen sind bei jedem Gerät Standard. Kalibrierungs- und Setup-Parameter werden auf einem Speicherchip gespeichert, um sie auch bei einer Stromunterbrechung vor Verlust zu schützen. Unbefugte Einstellungen und Kalibrierungen werden ebenfalls durch die interne Sicherheit blockiert. Verschiedene Kombinationen der Tasten auf der Frontplatte können deaktiviert werden.

Merkmale
  • 4 mA bis 20 mA (Zweidraht) und 0 VDC bis 5 VDC Analogausgänge
  • Zwei programmierbare Grenzwerte und Relais (optional)
  • Messgerätegenauigkeit – 0,2 % des Gesamtbereichs
  • Hohe und niedrige Erkennung – Mikroprozessor-basiert
  • Bereiche bis zu 10.000 psi – Überdruck, Absolutdruck, Vakuum oder Mischdruck
  • 4½-stellige Anzeige mit 0,5 Zoll Höhe
  • Neukalibrierung beim Kunden
  • Nullversatz/Tara
  • Ein/Aus-Schalter-Deaktivierungsfunktion
  • Optionaler Tragekoffer und Schalttafeleinbauring
  • Optionale Druckanschlussadapter
  • NEMA 4-Einstufung (optional)
  • NIST-Rückführbarkeit (optional)
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model JS Digital Pressure Gauge With Output Datasheet
application/pdf 359.05 KB
8/2/2021
359.05 KB
Test & MeasurementPressure Accessories Datasheet
application/pdf 383.24 KB
8/2/2021
383.24 KB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
T&M Overview Brochure
application/pdf 424.1 KB
8/2/2021
424.1 KB
Test & MeasurementT&M Pressure Transducer Range Guide
application/pdf 1.03 MB
8/2/2021
1.03 MB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model JS External Wiring Diagram - E Power Code
application/pdf 47.75 KB
8/2/2021
47.75 KB
Model JS External Wiring Diagram - R Power Code
application/pdf 58.02 KB
8/2/2021
58.02 KB
Model JS External Wiring Diagram - B Power Code
application/pdf 102.64 KB
8/2/2021
102.64 KB
Model JS External Wiring Diagram - X Power Code
application/pdf 58.21 KB
8/2/2021
58.21 KB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Aerospace Test and Measurement Capabilities
application/pdf 1.95 MB
8/2/2021
1.95 MB
eBook
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Redefining Road Rail & Rugged Applications
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model JS Product Photo
application/zip 169.01 KB
5/11/2021
169.01 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model JS Digital Pressure Gauge With Output Datasheet
359.05 KB
8/2/2021
359.05 KB
Model JS External Wiring Diagram - E Power Code
47.75 KB
8/2/2021
47.75 KB
Model JS External Wiring Diagram - R Power Code
58.02 KB
8/2/2021
58.02 KB
Model JS Product Photo
169.01 KB
5/11/2021
169.01 KB
Test & MeasurementPressure Accessories Datasheet
383.24 KB
8/2/2021
383.24 KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.95 MB
8/2/2021
1.95 MB
T&M Overview Brochure
424.1 KB
8/2/2021
424.1 KB
Test & MeasurementT&M Pressure Transducer Range Guide
1.03 MB
8/2/2021
1.03 MB
Model JS External Wiring Diagram - B Power Code
102.64 KB
8/2/2021
102.64 KB
Model JS External Wiring Diagram - X Power Code
58.21 KB
8/2/2021
58.21 KB
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model JS Digital Pressure Gauge With Output Datasheet
359.05 KB
8/2/2021
Test & MeasurementPressure Accessories Datasheet
383.24 KB
8/2/2021
T&M Overview Brochure
424.1 KB
8/2/2021
Test & MeasurementT&M Pressure Transducer Range Guide
1.03 MB
8/2/2021
Model JS External Wiring Diagram - E Power Code
47.75 KB
8/2/2021
Model JS External Wiring Diagram - R Power Code
58.02 KB
8/2/2021
Model JS External Wiring Diagram - B Power Code
102.64 KB
8/2/2021
Model JS External Wiring Diagram - X Power Code
58.21 KB
8/2/2021
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.95 MB
8/2/2021
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
Model JS Product Photo
169.01 KB
5/11/2021