/content/sps/de/de/search-results.html
Industrielle Druckmessumformer
Industrielle Druckmessumformer

Industrielle Druckmessumformer

Industrielle Druckmessumformer für Überdruck. 1 psig bis 10.000 psig. mV/V-Ausgang. ±0,50 % FS BFSL

The Model LM pressure transducer is a cost efficient general purpose gage-only device. Jede Einheit besteht aus HA C276/316 Edelstahl für Bereiche bis 100 psi oder 17-4 PH Edelstahl für Bereiche über 100 psi bis 1.500 psi oder 15-5 PH Edelstahl für Bereiche über 2.000 psi, um eine lange Lebensdauer in trockenen, rauen Umgebungen zu gewährleisten. Es werden sowohl Gas- als auch Flüssigkeitsdrucklasten von bis zu 50 % Überlastleistung als sicher akzeptiert.

Reset Filters