Reaktionsdrehmoment-Messumformer
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
Wo Sie kaufen können
Wo Sie kaufen können
- Produkte
- Erweiterte Sensortechnologien
- Sensoren in der Industrie
- Mess- und Prüftechnik
- Drehmomentaufnehmer
- Reaktionsdrehmoment-Messumformer
Reaktionsdrehmoment-Messumformer
Dehnungsmessstreifentechnologie. 0,18 Nm bis 271K Nm Kapazitäten. Montageoptionen: Welle an Welle, Flansch an Flansch, Welle an Flansch
Die Reaktionsdrehmomentaufnehmer von Honeywell verwenden Dehnungsmessstreifentechnologie und bieten Drehmomentmessungen von 25 Unzen/Zoll (0,18 Nm) bis zu Bereichen von 200000 ft-lb (271000 Nm). Sie kommen in einer großen Auswahl an Montagekonfigurationen: Welle-Welle, Flansch-Flansch und Welle-Flansch für Modelle im unteren Bereich. Honeywell bietet darüber hinaus auch Miniatur-, Vierkantanschluss- und Sonderkonfigurationen, zusätzlich zu verschiedenen Drehmomentüberwachern zur Messung besonders geringer Drehmomente. Alle Drehmomentsensoren von Honeywell bestehen aus temperaturgehärtetem Edelstahl für eine geringe Torsionsverformung und sind temperaturkompensiert für eine lange Stabilität.
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc