Zusatzkomponenten
Rahmen für Abdeckplatten 3-fach
Rahmen für Abdeckplatten System clino opt 99 - 3-fach
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Rahmen für Abdeckplatten System clino opt 99 - 3-fachAndere
- Dimensions
- B: 81 mm H: 223 mm
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016
- Material
- PC + ABS - FR
Andere
- Dimensions
- B: 81 mm H: 223 mm
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016
- Material
- PC + ABS - FR
- Dimensions : B: 81 mm H: 223 mm
- Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016
- Material : PC + ABS - FR