Systeme
Rufkompaktset für Behinderten-WC
Rufkompaktset für ein Behinderten WC bestehend aus:
Artikel-Nr.: 76910C1
Rufkompaktset für ein Behinderten WC bestehend aus:
- 1 Zugtaster mit roter LED-Beruhigungslampe und 2 m PVC-Schnur, inkl. Abdeckplatte, Abdeckplattenrahmen, Dichtsatz und uP-Schalterdose
- 1 Abstelltaster mit grüner Abstelltaste und LED-Erinnerungslampe - grün, inkl. Abdeckplatte, Abdeckplattenrahmen und uP-Schalterdose
- 1 Dienstzimmer-Anzeigeeinheit mit LED-Kontrolllampe, rot, Schallgeber und Taste mit Quittierfunktion, inkl. Abdeckplatte, Abdeckplattenrahmen und uP-Schalterdose
- 1 Elektronikmodul mit integrierter Zimmersignalleuchte, LED-Kolbenlampen und Anlagenelektronik, inkl. Anschlussträger und uP-Kombidose
- 1 Einphasen-Sicherheitsnetzgerät mit Sicherung für Niederspannungsversorgung der Anlage
Zusätzliche Informationen
Das System bietet mehrere Erweiterungsmöglichkeiten, um einen Ruf auch an mehreren Orten zu signalisieren. Weitere Informationen finden Sie in der zugehörigen Bedienungs- und Installationsanleitung.
Andere
- Farbe
- grau, ähnlich RAL 7040 (Sockel Leuchtschale)
- weiß, ähnlich RAL 9016 (Abdeckplatte/Abdeckrahmen)
- Nennfrequenz
- 50 Hz ... 60 Hz
Andere
- Farbe
- grau, ähnlich RAL 7040 (Sockel Leuchtschale)
- weiß, ähnlich RAL 9016 (Abdeckplatte/Abdeckrahmen)
- Nennfrequenz
- 50 Hz ... 60 Hz
- Farbe : grau, ähnlich RAL 7040 (Sockel Leuchtschale)|weiß, ähnlich RAL 9016 (Abdeckplatte/Abdeckrahmen)
- Nennfrequenz : 50 Hz ... 60 Hz