Systeme
System Kompakt CL
System Kompakt CL bestehend aus:
Artikel-Nr.: 76910D1
System Kompakt CL bestehend aus:
- 1 Zugtaster mit roter LED-Beruhigungslampe und 2 m PVC-Schnur, inkl. Abdeckplatte, Abdeckplattenrahmen und Dichtsatz
- 1 Abstelltaster mit grüner Abstelltaste und LED-Erinnerungslampe - grün, inkl. Abdeckplatte und Abdeckplattenrahmen
- 1 Dienstzimmer-Anzeigeeinheit mit LED-Kontrolllampe, rot, Schallgeber und Taste mit Quittierfunktion, inkl. Abdeckplatte und Abdeckplattenrahmen
- 1 Elektronikmodul CL mit integrierter Zimmersignalleuchte, LED-Leuchte und Steuerelektronik sowie Relaiskontakt zur Ansteuerung von Gebäudemanagement-System
- 1 Sicherheitsnetzgerät
- 1 Bedienungsanleitung
Zusätzliche Informationen
Das Rufkompaktset Baureihe CL ist im Gegensatz zum Rufkompaktset für Behinderten-WC (Art.-Nr. 76910C1) nicht erweiterbar!
Andere
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016 (Abdeckplatte/Abdeckrahmen)
- Betriebstemperatur
- Netzgerät max. 50 °C
- Nennfrequenz
- 50 Hz ... 60 Hz
- Dimensions
- B: 71 mm H: 10 mm T: 71 mm (Elektronikmodule)
- B: 86 mm H: 41 mm T: 22 mm (Netzgerät)
- T: 25 mm
Andere
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016 (Abdeckplatte/Abdeckrahmen)
- Betriebstemperatur
- Netzgerät max. 50 °C
- Nennfrequenz
- 50 Hz ... 60 Hz
- Dimensions
- B: 71 mm H: 10 mm T: 71 mm (Elektronikmodule)
- B: 86 mm H: 41 mm T: 22 mm (Netzgerät)
- T: 25 mm
- Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016 (Abdeckplatte/Abdeckrahmen)
- Betriebstemperatur : Netzgerät max. 50 °C
- Nennfrequenz : 50 Hz ... 60 Hz
- Dimensions : B: 71 mm H: 10 mm T: 71 mm (Elektronikmodule)|B: 86 mm H: 41 mm T: 22 mm (Netzgerät)|T: 25 mm