/content/sps/de/de/search-results.html

Konfiguration / Bedienrechner / Software

Kartenleser für PC-Arbeitsplatz

Kartenleser in RFID-Technologie (125 kHz) für einen PC-Arbeitsplatz, ausgestattet mit einer USB-Schnittstelle. Nutzung zur Zuordnung des jeweiligen Patientenkontos zu der Patientenkarte mit seinen individuellen Parametern im Abrechnungssystem.

Überblick

Artikel-Nr.: 79822A

Kartenleser in RFID-Technologie (125 kHz) für einen PC-Arbeitsplatz, ausgestattet mit einer USB-Schnittstelle. Nutzung zur Zuordnung des jeweiligen Patientenkontos zu der Patientenkarte mit seinen individuellen Parametern im Abrechnungssystem.

Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • grau
  • Umgebungstemperatur
    • 5 °C ... 40 °C
  • Dimensions
    • B: 80 mm  H: 80 mm  T: 28 mm
  • Gewicht
    • ca. 250 g (inkl. Kabel)

Andere

  • Farbe
    • grau
  • Umgebungstemperatur
    • 5 °C ... 40 °C
  • Dimensions
    • B: 80 mm  H: 80 mm  T: 28 mm
  • Gewicht
    • ca. 250 g (inkl. Kabel)
  • Farbe : grau
  • Umgebungstemperatur : 5 °C ... 40 °C
  • Dimensions : B: 80 mm  H: 80 mm  T: 28 mm
  • Gewicht : ca. 250 g (inkl. Kabel)