/content/sps/de/de/search-results.html

Konfiguration / Bedienrechner / Software

Patientenkarte für Abrechnungssystem

ISO-Karte für den Patienten in kontaktloser RFID-Technologie (125 kHz).

Überblick

Artikel-Nr.: 79821A

ISO-Karte für den Patienten in kontaktloser RFID-Technologie (125 kHz). Nutzung für den Kontozugriff auf das jeweilige Benutzerkonto im Abrechnungssystem, Berechtigungen werden im Abrechnungsserver gespeichert. Kartenausgabe über den Kassenautomaten bzw. am PC-Arbeitsplatz. Einlesen der ISO-Kartendaten am integrierten Patientenhandgerät.

Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • weiß, bedruckt
  • Häufigkeit
    • 125 kHz hertz
  • Dimensions
    • B: 85.6 mm  H: 54 mm  T: 1 mm
  • Material
    • PVC
  • Gewicht
    • ca. 6 g

Andere

  • Farbe
    • weiß, bedruckt
  • Häufigkeit
    • 125 kHz hertz
  • Dimensions
    • B: 85.6 mm  H: 54 mm  T: 1 mm
  • Material
    • PVC
  • Gewicht
    • ca. 6 g
  • Farbe : weiß, bedruckt
  • Häufigkeit : 125 kHz hertz
  • Dimensions : B: 85.6 mm  H: 54 mm  T: 1 mm
  • Material : PVC
  • Gewicht : ca. 6 g