Konfiguration / System Workstations
Tastatur für Systevo Workstation/Server Systevo Call Ackermann
Tastatur für System-Workstation/Server mit USB-Anschluss.Ausführung im modernen, flachen Design mit sanften, leisen und dauerhaft abriebfesten Tasten. Universell und zuverlässig sowie optimiert für professionellen Einsatz.
Artikel-Nr.: 765M44D
Tastatur für System-Workstation/Server mit USB-Anschluss.
Ausführung im modernen, flachen Design mit sanften, leisen und dauerhaft abriebfesten Tasten. Universell und zuverlässig sowie optimiert für professionellen Einsatz.
Leistungsmerkmale
Mindestausstattung:
- Kabelgebundene Tastatur
- Plug&Play über USB-Anschluss
- 3 Status-LEDs
Andere
- Farbe
- Grau
- Umgebungstemperatur
- 0 °C ... 50 °C
- Lagerungstemperatur
- -20 °C ... 65 °C
- Rel. Luftfeuchte
- < 20 %
- Verbindung
- USB
- Dimensions
- B: 458 mm H: 205 mm T: 27 mm
- Gewicht
- ca. 530 g
Andere
- Farbe
- Grau
- Umgebungstemperatur
- 0 °C ... 50 °C
- Lagerungstemperatur
- -20 °C ... 65 °C
- Rel. Luftfeuchte
- < 20 %
- Verbindung
- USB
- Dimensions
- B: 458 mm H: 205 mm T: 27 mm
- Gewicht
- ca. 530 g
- Farbe : Grau
- Umgebungstemperatur : 0 °C ... 50 °C
- Lagerungstemperatur : -20 °C ... 65 °C
- Rel. Luftfeuchte : < 20 %
- Verbindung : USB
- Dimensions : B: 458 mm H: 205 mm T: 27 mm
- Gewicht : ca. 530 g