Konfiguration / System Workstations
Systevo Steuerzentrale (24 VDC)
Steuerzentrale zur Konfiguration, Anzeige, Bedienung und Protokollierung für Systevo Call Ackermann, ausgestattet mit System-Release V11, inkl.
Artikel-Nr.: 72662D
Steuerzentrale zur Konfiguration, Anzeige, Bedienung und Protokollierung für Systevo Call Ackermann, ausgestattet mit System-Release V11, inkl. der System-Lizenz für den Betrieb von max. 200 Zimmern. Weitere Systemlizenzen erforderlich in Abhängigkeit der Systemfunktionen/-größe erforderlich.Optional als Schnittstelle zu Fremdsystemen wie DECT-Anlage, BMA-System. Bestehend aus einem hochwertigen Systemrechner mit SSD und Schnittstellen (RS232, USB, LAN).
Ausstattung der Anwendersoftware mit System-Release V11:
- Konfigurationstool Systevo Call Ackermann
- Zuweisung der Zimmerkonfiguration (Lizenz: max. 200 Zimmer)
- Definition von Funktionen/Parametern der Rufanlage gemäß DIN VDE 0834-1: 2016-06
- Einrichtung der Rufarten, Rufartgruppen, Rufart-Aufwertungen
- Einrichtung der VoIP/SIP-Channel zur mobilen Rufabfrage via DECT/WIFI (separate Lizenz/SIP-Lizenz erforderlich)
- Konfiguration Ein-/Ausgangsevents zur Steuerung externer Systeme: Licht/Jal./TV
- Einstellung von Radio- und TV-Programm
- System-Management Tools, Datenbank- Management-System
- Netzwerkfunktionen für Systemzugriffe
- Frei konfigurierbare Dienste (Zusammenschaltung)
- Zuordnung von zeitlichen Diensten
- Auswahl von Rufartgruppen für Dienste
- Konfiguration der Lautstärke der akustischen Rufnachsendung (Tag-/Nacht)
- Definition zielorientierter Weiterleitung zwischen Stationen (Rufarten)
- Frei konfigurierbare Durchsagefunktionen
- Auswahl von Zielen bei Durchsagen
- Störungsüberwachung und Meldung (gemäß DIN VDE 0834-1: 2016-06)
- Zugriffskontrolle über Benutzerkennung (wenn erforderlich)
- Ausgabe der Daten auf einem Drucker
Optional:
- Nachrichtenübertragung an ein drahtloses Meldungssystem (z.B. WIFI-/DECT-System)
- Frei konfigurierbare Empfängeradressen für Meldungen aus Gruppen der Rufanlage
- Definition des Anzeigeformates der zu übertragenden Nachrichten
- Einrichtung von unterschiedlichen Diensten (z.B. Tag-, Nachtdienst)
- Zuordnung von Wiederholzeiten, akustischen Ruftönen, etc.
Leistungsmerkmale
Mindestausstattung:
- Mini-Steuerzentrale
- Mainboard mit Quad-Core µP J19xx, 2 GHz oder gleichwertig, min. 4 GB RAM
- 1* Solid-State HDD (SSD) min. 128 GB
- Spannungsversorgung: 24 V DC, 1,5 A
- 3* RS232, 1* parallel, USB, VGA/HDMI
- 2* LAN Ethernet (min. 10/100 MBit)
- Gehärtetes Windows 10 IoT Betriebssystem
- Software für Konfiguration
- Software für Systevo Call Ackermann
- Dauerbetrieb: 24/7
Zusätzliche Informationen
EN 55022/55024/61000-3/60950-1
2004/108/EG, 2006/95/EG, 2005/32/EG
2003/95/EG, Verordnung (EG)1275/2008
Artikel nicht mehr verfügbar. Wir empfehlen den Einsatz der Systevo Workstation 765M440 mit System-Release 12.
Andere
- Gewicht
- ca. 3,2 kg
- Umgebungstemperatur
- 10 °C ... 35 °C
- Lagerungstemperatur
- 0 °C ... 50 °C
- Rel. Luftfeuchte
- < 20 %
- Dimensions
- B: 240 mm H: 20 mm T: 220 mm Wandhalter
- B: 254 mm H: 88 mm T: 220 mm
Andere
- Gewicht
- ca. 3,2 kg
- Umgebungstemperatur
- 10 °C ... 35 °C
- Lagerungstemperatur
- 0 °C ... 50 °C
- Rel. Luftfeuchte
- < 20 %
- Dimensions
- B: 240 mm H: 20 mm T: 220 mm Wandhalter
- B: 254 mm H: 88 mm T: 220 mm
- Gewicht : ca. 3,2 kg
- Umgebungstemperatur : 10 °C ... 35 °C
- Lagerungstemperatur : 0 °C ... 50 °C
- Rel. Luftfeuchte : < 20 %
- Dimensions : B: 240 mm H: 20 mm T: 220 mm Wandhalter|B: 254 mm H: 88 mm T: 220 mm