Konfiguration / System Workstations
USV-Modul 230 V AC (19"-Einbau)
Moderner mikroprozessorgesteuerter Online USV-Dauerwandler 230 V mit elektronischem Bypass inkl.
Artikel-Nr.: 76089AC
Moderner mikroprozessorgesteuerter Online USV-Dauerwandler 230 V mit elektronischem Bypass inkl. Überspannungsschutz für hochempfindliche und kritische Anwendungen wie Bedienrechner, Steuerrechner und Server. Stabiles und kompaktes 19” Gehäuse mit 2 Schukosteckdosen für den Anschluss externer Geräte. Integrierter Temperatursensor zur Überwachung der Elektronik und der Batterien sowie mit intelligentem Batteriemanagement inkl. LED-Statusanzeigen für Batterie-Ladestatus und Lastanzeige. Ausgestattet mit serieller Schnittstelle zum Anschluss an einen PC sowie mit Managementsoftware für die aktuellen Windows Betriebssysteme im Lieferumfang enthalten.
Zusätzliche Informationen
Artikel nicht mehr verfügbar.
Nachfolgeartikel: 89954C10
Andere
- Gewicht
- ca. 14 kg
- Überbrückungszeit
- 6 min (bei 100 % Last)
- Umgebungstemperatur
- 0 °C ... 40 °C
- Leistungs-aufnahme
- 700 VA / 490 W Watt
- Batteriekapazität
- 12 V / 7 Ah
- Rel. Luftfeuchte
- < 20 %
- Ausgangsspannung
- 230 V AC ± 2%
- Ausgangsstrom
- 1899-12-30 ampere
- Nennfrequenz
- 50 Hz ... 60 Hz
- Dimensions
- B: 483 mm H: 89 mm T: 435 mm (2 HE, 19")
- Version
- zum Einbau in 19"-Schrank
Andere
- Gewicht
- ca. 14 kg
- Überbrückungszeit
- 6 min (bei 100 % Last)
- Umgebungstemperatur
- 0 °C ... 40 °C
- Leistungs-aufnahme
- 700 VA / 490 W Watt
- Batteriekapazität
- 12 V / 7 Ah
- Rel. Luftfeuchte
- < 20 %
- Ausgangsspannung
- 230 V AC ± 2%
- Ausgangsstrom
- 1899-12-30 ampere
- Nennfrequenz
- 50 Hz ... 60 Hz
- Dimensions
- B: 483 mm H: 89 mm T: 435 mm (2 HE, 19")
- Version
- zum Einbau in 19"-Schrank
- Gewicht : ca. 14 kg
- Überbrückungszeit : 6 min (bei 100 % Last)
- Umgebungstemperatur : 0 °C ... 40 °C
- Leistungs-aufnahme : 700 VA / 490 W Watt
- Batteriekapazität : 12 V / 7 Ah
- Rel. Luftfeuchte : < 20 %
- Ausgangsspannung : 230 V AC ± 2%
- Ausgangsstrom : 1899-12-30 ampere
- Nennfrequenz : 50 Hz ... 60 Hz
- Dimensions : B: 483 mm H: 89 mm T: 435 mm (2 HE, 19")
- Version : zum Einbau in 19"-Schrank