Schnittstelleneinheit
Kontakt-Interface
Schnittstelleneinheit zur Anbindung der Anlage an eine bestehende Lichtrufanlage sowie von externen Systemen über potenzialfreie Kontakte.
Artikel-Nr.: 72641A2
Schnittstelleneinheit zur Anbindung der Anlage an eine bestehende Lichtrufanlage sowie von externen Systemen über potenzialfreie Kontakte. Abhängig von der Konfiguration können bis zu 4 Eingänge und 4 Ausgänge genutzt werden. In den Systemen dienen diese Einheiten zudem zur Steuerung von Gruppen-Signalleuchten.
Zubehör
72641Z1 Anschlussträger Kontakt-Interface
Andere
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016
- Befestigung
- aP-Montage oder Hutschienenmontage
- Dimensions
- B: 110 mm H: 182 mm T: 34 mm
- Schutzart
- IP 40
- Material
- PC + ABS - FR
Andere
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016
- Befestigung
- aP-Montage oder Hutschienenmontage
- Dimensions
- B: 110 mm H: 182 mm T: 34 mm
- Schutzart
- IP 40
- Material
- PC + ABS - FR
- Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016
- Befestigung : aP-Montage oder Hutschienenmontage
- Dimensions : B: 110 mm H: 182 mm T: 34 mm
- Schutzart : IP 40
- Material : PC + ABS - FR