Lizenzen für System Workstations
Softwaremodul f. Kopplung Kommunikationssystem via ESPA-X
Softwaremodul als Basissoftware zur Anbindung eines externen Kommunikationssystems (z.
Artikel-Nr.: 83WE145
Softwaremodul als Basissoftware zur Anbindung eines externen Kommunikationssystems (z.B. alarm-server for WIFI/DECT system) an die Systevo Workstation via ESPA-X (XML Datensatz). Möglichkeit zur Anpassung der Einstellungen an die projektspezifischen Anforderungen der Pflegeeinrichtung. Ruf- und Abstellmeldungen aus der Rufanlage werden gemäß der Konfiguration an das angeschlossene System übertragen und durch die konfigurierten Endgeräte (z.B. WIFI/DECT-Telefone) angezeigt.
Administrator-Zugriffsrechte erforderlich, um z. B. die IP-Schnittstelle an die Systemumgebung der Rufanlage anpassen zu können.
Anwendersoftware für folgende Funktionen:
- Konfigurationstool mit Datenbank-Management-System zur Datenspeicherung
- Einstellung der IP-Schnittstelle (TCP/IP)
- Interface zur übergreifenden Systemsoftware der Rufanlage (IPC)
- Frei konfigurierbare Empfängeradressen pro Lichtrufgruppe und Rufartgruppen
- Zuweisung von Rufarten zu übergeordneten Rufartgruppen
- Einrichtung von unterschiedlichen Diensten (z. B. Tag-, Nachtdienst)
- Zuordnung von Wiederholzeiten
- Anpassung der akustischen Ruftöne
- Filtermöglichkeiten für Empfängeradressen
- Konfiguration von unterschiedlichen Eskalationen pro Rufartgruppe
- Definition des Anzeigeformates der zu übertragenden Nachrichten
- Textuelle Nachrichtenübertragung von Systemmeldungen an das externe System (inkl. Rufabstellung)
- Service-Funktionen
- Einfache System-Management-Tools zur Systemanalyse (Sys-Log etc.)
- Erstellung einer Empfängerliste (Datei)
- Passwortgeschützer Zugriff
Voraussetzung:
- Bedienrechner mit freier ETH-LAN-Schnittstelle
Zusätzliche Informationen
Information zu kompatiblen Fremdsystemen auf Anfrage.