Lizenzen für System Workstations
Softwaremodul für VITAL-Funktionsüberwachung
Softwaremodul als Basissoftware für die Nutzung der Rufanlage von Systevo Call Ackermann zur Überwachung der Vitalität von Bewohnern in Betreuungseinrichtungen.
Artikel-Nr.: 83WE200
Softwaremodul als Basissoftware für die Nutzung der Rufanlage von Systevo Call Ackermann zur Überwachung der Vitalität von Bewohnern in Betreuungseinrichtungen.
Möglichkeit zur Definition eines Überwachungszeitraums, in dem die Interaktion eines Bewohners erforderlich ist, z. B. eine dedizierte Tastenbetätigung.
Alternative Auswertung von Kontaktbetätigungen durch das Öffnen oder Schließen von Türen als Vitalitätsmeldung möglich. Automatisches Auslösen eines Alarmrufes in den überwachten Räumen, wenn im Anschluss an den Überwachungszeitraum keine Vitalität festgestellt wurde. Signalisierung des Alarmrufes über die Systevo Workstation, die Rufanlage (falls unterstützt) sowie optional auf mobilen DECT-Geräten einer Tk-Anlage (separate Software notwendig).
Anwendersoftware für folgende Funktionen:
- Konfigurationstool mit Datenbank-Management-System zur Datenspeicherung
- Interface zur übergreifenden Systemsoftware der Rufanlage (IPC)
- Frei konfigurierbarer Überwachungszeitraum
- Auswertung pro Lichtrufgruppe oder Prioritätskonfiguration
- Einrichtung der unterschiedlichen Rufarten
- Service-Funktionen
Voraussetzung:
- Systevo Workstation
Zusätzliche Informationen
Prüfung der Hardware-Softwarekompatibilität und der jeweiligen Systemlimits notwendig!