/content/sps/de/de/search-results.html

Lizenzen für System Release V11 / V12

Lizenz für uneingeschränkte Anzahl an Räumen / IP-Geräten / ext. Sprachkanäle, erw. Migrations-Fkt.

Systemlizenz zur Freischaltung der System-Funktionen von Systevo Call Ackermann.

Überblick
Systemlizenz zur Freischaltung der System-Funktionen von Systevo Call Ackermann. Im Betrieb der Rufanlage werden in Verbindung mit System-Release V11/V12 werden VDE 0834(Ausgabe 2016-06) relevante Basis-Funktionen unterstützt. Nutzung in Verbindung mit zugehöriger Firmware Version V11/V12 für die Zentraleinheiten. Verwaltung/Aktivierung in der übergeordneten System-Workstation.Funktionen: Zuweisung der Zimmerkonfiguration, Definition von Funktionen und Parametern der Bewohnerzimmer und Dienstplätze, Einrichtung der Rufarten/Gruppen, Konfiguration von I/O Profilen für die Ruf- und Anwesenheitsfunktionen (Rufeinheiten, Signalkomponenten). Frei konfigurierbare Dienste (Zusammenschaltung) Funktion, "Dynamische Rufnachsendung" (auch für Dienste nutzbar), Zuordnung von zeitlichen Diensten, Auswahl von Rufartgruppen für Dienste. Definition zielorientierter Weiterleitung von Meldungen zwischen Gruppen von Systevo Call Ackermann.Konfiguration Basissystem für unlimitierte Anzahl an Zimmern.Konfiguration von unlimitierten System-Geräten mit IP-Funktionen. (Systevo Com, Systevo Touch IP)Konfiguration von unlimitierten SIP-Sprachkanälen für die Funktion "Rufabfrage". (nicht für Clino Phon 95)Freischaltung der I/O-Profile im Rahmen der Migration Clino Phon 95.