Lizenzen für System Release V11 / V12
Lizenz-Update für bestehende Lizenz 72700Lx
Update einer bereits vorhandenen Lizenz eines installierten System Release V11.
Artikel-Nr.: 72700LU
Update einer bereits vorhandenen Lizenz eines installierten System Release V11.
Das Lizenz-Update wird projektspezifisch auf die Pflegeeinrichtung angepasst und kann unterschiedliche Leistungsmerkmale beinhalten: Anzahl der Zimmer, Anzahl der System-Geräte mit IP-Funktionen, Anzahl der SIP-Sprachkanäle (Fkt. Rufabfrage) sowie sonstige Systemparameter.
Leistungsmerkmale
- Konfiguration Basissystem für erforderliche Anzahl an Zimmern
- Konfiguration von definierter Anzahl an System-Geräten mit IP-Funktionen (Systevo Com, Systevo Touch IP)
- Konfiguration von erforderlichen SIP-Sprachkanälen für die Funktion "Rufabfrage" (nicht für Clino Phon 95)
- Konfiguration weiterer erforderlicher Systemparameter
Zusätzliche Informationen
Das Produkt wurde eingestellt und ist nicht mehr erhältlich. Ersetzt durch die Software-Lizenzreihe (S.n. 79SW4xx)