/content/sps/de/de/search-results.html

Systevo Control

Zimmerbus-Weiche, -Repeater, -Abschluss aktiv

Bus-Weiche/-Repeater ermöglichen die Verzweigung am Zimmerbus und können als Verstärker für diesen eingesetzt werden.

Überblick

Artikel-Nr.: 72642C

Bus-Weiche/-Repeater ermöglichen die Verzweigung am Zimmerbus und können als Verstärker für diesen eingesetzt werden.

Leistungsmerkmale
  • max. 64 Teilnehmer pro Segment, dann Repeater notwendig
  • Länge „Zimmerbus" max. 500 m, dann Repeater notwendig
Zusätzliche Informationen

Bei den Systemen werden je 2 Einheiten für den Zimmerbus benötigt, eine für die Datenleitung und eine für die Audioleitung.

Zubehör

88910A3N Abdeckplatte blind

Produktdetails

Andere

  • Schutzart
    • IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
  • Befestigung
    • in uP-Dose, DIN 49073
  • Dimensions
    • B: 71 mm  H: 71 mm
    • T: 25 mm  (Einbautiefe)

Andere

  • Schutzart
    • IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
  • Befestigung
    • in uP-Dose, DIN 49073
  • Dimensions
    • B: 71 mm  H: 71 mm
    • T: 25 mm  (Einbautiefe)
  • Schutzart : IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
  • Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
  • Dimensions : B: 71 mm  H: 71 mm|T: 25 mm  (Einbautiefe)