/content/sps/de/de/search-results.html

Systevo Control

Zimmerbus-Abschluss passiv

Der passiv Bus-Abschluss schließt den Zimmerbus (Daten und Audio) mit der zugehörigen Impendanz ab.

Überblick

Artikel-Nr.: 72639A

Der passiv Bus-Abschluss schließt den Zimmerbus (Daten und Audio) mit der zugehörigen Impendanz ab.

Zubehör

88910A3N Abdeckplatte blind

Produktdetails

Andere

  • Schutzart
    • IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
  • Befestigung
    • in uP-Dose, DIN 49073
  • Dimensions
    • B: 71 mm  H: 71 mm
    • T: 25 mm  (Einbautiefe)

Andere

  • Schutzart
    • IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
  • Befestigung
    • in uP-Dose, DIN 49073
  • Dimensions
    • B: 71 mm  H: 71 mm
    • T: 25 mm  (Einbautiefe)
  • Schutzart : IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
  • Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
  • Dimensions : B: 71 mm  H: 71 mm|T: 25 mm  (Einbautiefe)