/content/sps/de/de/search-results.html

Systevo Control

Feldbus-Karte (FBC) POF-POF

Einschubkarte für den übergeordneten Systevo Control als Kommunikationsschnittstelle zu weiteren aktiven Systemkomponenten am Stationsbus wie z.

Überblick

Artikel-Nr.: 72700E1

Einschubkarte für den übergeordneten Systevo Control als Kommunikationsschnittstelle zu weiteren aktiven Systemkomponenten am Stationsbus wie z.B. Gruppenzentralen, weiteren Systevo Control sowie zusätzlichen Einheiten. Der Stationsbus einer Feldbus-Karte ist aus Redundanzgründen als Doppelring mit zu- und abgehender Ringleitung (SL/SR) ausgelegt. Abhängig von dem verwendeten Kabeltyp können unterschiedliche Längen überbrückt werden. Mit automatischer Überwachung der Leitungsstrecken gemäß DIN VDE 0834. Möglichkeit zur Einspeisung der redundanten Energieversorgung des Systevo Control über ein dezentrales, in der Station oder im Wohnbereich installiertes Netzgerät. Kompatibilitätsprüfung bei Erweiterung bestehender Systeminstallationen notwendig.

Leistungsmerkmale
  • Einschubkarte für Systevo Control
  • Anschlussbuchsen für Stationsbus SL, SR (Daten/Audio)
  • Anschlussklemmen zur Energieversorgung
  • Kommunikationsschnittstelle zu den aktiven System-Komponenten am Stationsbus (Daten/Audio)
  • Länge Stationsbus: 50 m (POF-Faser), 150 m (HCS-Faser), 1 km (FO-Faser 50/125 µ)
  • Anzahl Teilnehmer Stationsbus: 75
Zusätzliche Informationen

Nur in Verbindung mit Systevo Control Firmware 5.xx

Artikel verfügbar bis 30.06.2021.

Verfügbarkeit auf Anfrage.

Lieferumfang

Feldbus-Karte (FBC) POF-POF, Anschluss-Set POF-POF und 3 m POF Patchkabel

Produktdetails

Andere

  • Gewicht
    • ca. 150 g (inkl. Zubehörset)
  • Befestigung
    • Einschubkarte für Systevo Control
  • Dimensions
    • B: 106 mm  H: 57 mm  T: 12 mm  (Leiterkarte)

Andere

  • Gewicht
    • ca. 150 g (inkl. Zubehörset)
  • Befestigung
    • Einschubkarte für Systevo Control
  • Dimensions
    • B: 106 mm  H: 57 mm  T: 12 mm  (Leiterkarte)
  • Gewicht : ca. 150 g (inkl. Zubehörset)
  • Befestigung : Einschubkarte für Systevo Control
  • Dimensions : B: 106 mm  H: 57 mm  T: 12 mm  (Leiterkarte)