Komponenten für Dienstzimmer
Anschlussträger DZ-Interface weiß
Anschlussträger für Dienstzimmer-Interface.
Artikel-Nr.: 72583Z1
Anschlussträger für Dienstzimmer-Interface.
Zusätzliche Informationen
Artikel nicht mehr verfügbar. Zusatzinformation siehe 74422A1N
Andere
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016
- Dimensions
- B: 158 mm H: 110 mm T: 35 mm
- Material
- PC + ABS - FR
Andere
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016
- Dimensions
- B: 158 mm H: 110 mm T: 35 mm
- Material
- PC + ABS - FR
- Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016
- Dimensions : B: 158 mm H: 110 mm T: 35 mm
- Material : PC + ABS - FR