/content/sps/de/de/search-results.html

Komponenten für Dienstzimmer

Abdeckplatte mit Tasten -weiß-, -grün-

Abdeckplatte für Dienstzimmereinheit, bestückt mit Quittierungstaste, Farbe weiß und Abstelltaste grün. Mit Piktogrammen Summer-Aus/Warten. Tastenposition unten.

Überblick

Artikel-Nr.: 88882P3N

Abdeckplatte für Dienstzimmereinheit, bestückt mit Quittierungstaste, Farbe weiß und Abstelltaste grün. Mit Piktogrammen Summer-Aus/Warten. Tastenposition unten.

Nutzung in Verbindung mit Dichtsatz zur Erhöhung der IP-Schutzklasse (IP x4).

Leistungsmerkmale
  • 1 Anwesenheitstaste – grün
  • 1 Quittierungstaste – weiß
Zusätzliche Informationen

Antimikrobiell beschichtet

Zubehör

88160B Dichtsatz für Standard-Installationseinheiten

88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach

88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach

88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
    • Taste: Weiß und Grün, transparent
  • Dimensions
    • B: 68 mm  H: 68 mm
  • Material
    • PC + ABS - FR
  • Montage
    • Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit

Andere

  • Farbe
    • Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
    • Taste: Weiß und Grün, transparent
  • Dimensions
    • B: 68 mm  H: 68 mm
  • Material
    • PC + ABS - FR
  • Montage
    • Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit
  • Farbe : Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)|Taste: Weiß und Grün, transparent
  • Dimensions : B: 68 mm  H: 68 mm
  • Material : PC + ABS - FR
  • Montage : Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit