/content/sps/de/de/search-results.html

Komponenten für Dienstzimmer

Bus-Anschlusseinheit für Konzentrierte Stationsabfrage

Bus-Anschlusseinheit mit einer 8-poligen Steckbuchse zum Anschluss einer Konzentrierten Stationsabfrage.

Überblick

Artikel-Nr.: 73070A

Bus-Anschlusseinheit mit einer 8-poligen Steckbuchse zum Anschluss einer Konzentrierten Stationsabfrage.

Zusätzliche Informationen

Artikel nicht mehr verfügbar. Zusatzinformation siehe 74422A1N

Zubehör

88911J3N Abdeckplatte für Bus-Anschlusseinheit

Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • weiß, ähnlich RAL 9016
  • Befestigung
    • in uP-Dose, DIN 49073
  • Dimensions
    • B: 71 mm  H: 71 mm
    • T: 25 mm  (Einbautiefe)
  • Schutzart
    • IP 40 mit zugehörigen Abdeckplatte

Andere

  • Farbe
    • weiß, ähnlich RAL 9016
  • Befestigung
    • in uP-Dose, DIN 49073
  • Dimensions
    • B: 71 mm  H: 71 mm
    • T: 25 mm  (Einbautiefe)
  • Schutzart
    • IP 40 mit zugehörigen Abdeckplatte
  • Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016
  • Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
  • Dimensions : B: 71 mm  H: 71 mm|T: 25 mm  (Einbautiefe)
  • Schutzart : IP 40 mit zugehörigen Abdeckplatte