/content/sps/de/de/search-results.html

Komponenten für die Installation

Aufputzsockel 3-fach

Aufputzsockel 3-fach für 3 Systevo Komponente mit Rahmen/Abdeckplatte im Design Systevo Call.

Überblick

Artikel-Nr.: 88915C5

Aufputzsockel 3-fach für 3 Systevo Komponente mit Rahmen/Abdeckplatte im Design Systevo Call.

Hochwertiges Kunststoff-Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.

Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).

Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.

Besondere Materialeigenschaften:

  • Kunststoff (PC+ABS-FR)
  • UV-beständig
  • Ausführung matt
  • Antimikrobielle Ausführung
  • Schlagzähigkeit
  • Hitzebeständigkeit
  • Festigkeit
  • Langlebigkeit
  • Haltbarkeit
  • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
  • Halogenfrei
Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • verkehrsweiß (RAL 9016)
  • Dimensions
    • B: 81 mm H: 223 mm T: 35 mm (oben)
    • B: 82,8 mm H: 225 mm T: 35 mm (unten)
  • Material
    • PC + ABS – FR
  • Montage
    • Befestigung mit Schrauben

Andere

  • Farbe
    • verkehrsweiß (RAL 9016)
  • Dimensions
    • B: 81 mm H: 223 mm T: 35 mm (oben)
    • B: 82,8 mm H: 225 mm T: 35 mm (unten)
  • Material
    • PC + ABS – FR
  • Montage
    • Befestigung mit Schrauben
  • Farbe : verkehrsweiß (RAL 9016)
  • Dimensions : B: 81 mm H: 223 mm T: 35 mm (oben)|B: 82,8 mm H: 225 mm T: 35 mm (unten)
  • Material : PC + ABS – FR
  • Montage : Befestigung mit Schrauben