/content/sps/de/de/search-results.html

Komponenten für die Installation

Sockel-AP 3-fach

AP-Sockel 3-fach für die Aufputz-Montage des Sprachmoduls.

Überblick

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

AP-Sockel 3-fach für die Aufputz-Montage des Sprachmoduls.
Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • weiß, ähnlich RAL 9016
  • Dimensions
    • B: 85 mm  H: 227 mm  T: 30 mm
  • Material
    • Stahlblech, verzinkt

Andere

  • Farbe
    • weiß, ähnlich RAL 9016
  • Dimensions
    • B: 85 mm  H: 227 mm  T: 30 mm
  • Material
    • Stahlblech, verzinkt
  • Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016
  • Dimensions : B: 85 mm  H: 227 mm  T: 30 mm
  • Material : Stahlblech, verzinkt