/content/sps/de/de/search-results.html

Komponenten im Flur

Informationsdisplay doppelseitig für Deckenmontage

Doppelseitiges Informationsdisplay vorbereitet für Deckenmontage mit roter LED-Punktmatrix für die selbstleuchtende, alphanumerische Klartext-Anzeige.

Überblick

Artikel-Nr.: 74657A1

Doppelseitiges Informationsdisplay vorbereitet für Deckenmontage mit roter LED-Punktmatrix für die selbstleuchtende, alphanumerische Klartext-Anzeige. Lautsprecher für Durchsagen sowie ein Tongenerator für die akustische Rufnachsendung sind integriert.

  • Anzeige von Systemmeldungen mit Zimmer- und Bettenkennung (bis zu 8-stellig, alphanumerisch) sowie Piktogramm für Rufart (z. B. WC, Arzt, Störung).
  • Prioritätsgesteuerte Anzeige, mit automatischer Rollierfunktion (inkl. Anzeige eines Pfeils) bei mehreren Meldungen einer Priorität. Optimale Anzeige der Uhrzeit im digitalen Format (z. B. 13:40).
  • Funktionsüberwachung durch übergeordnete Steuereinheit (z. B. Systevo Control).

Zubehör

89603C1 Pendelrohraufhängung

74657Z1 VDE 0834 Adapter für Informationsdisplay

Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • weiß, ähnlich RAL 9010
  • Befestigung
    • doppelseitig für Deckenmontage
  • Dimensions
    • B: 86 mm  H: 135 mm  L: 751 mm  (+42 Baldachin)
  • Gewicht
    • ca. 6,7 kg

Andere

  • Farbe
    • weiß, ähnlich RAL 9010
  • Befestigung
    • doppelseitig für Deckenmontage
  • Dimensions
    • B: 86 mm  H: 135 mm  L: 751 mm  (+42 Baldachin)
  • Gewicht
    • ca. 6,7 kg
  • Farbe : weiß, ähnlich RAL 9010
  • Befestigung : doppelseitig für Deckenmontage
  • Dimensions : B: 86 mm  H: 135 mm  L: 751 mm  (+42 Baldachin)
  • Gewicht : ca. 6,7 kg