/content/sps/de/de/search-results.html

Komponenten im Flur

Informationsdisplay einseitig für Deckenmontage

Informationsdisplay vorbereitet für Deckenmontage mit roter LED-Punktmatrix für die selbstleuchtende, alphanumerische Klartext-Anzeige.

Überblick

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

Artikel-Nr.: 74656B1

Informationsdisplay vorbereitet für Deckenmontage mit roter LED-Punktmatrix für die selbstleuchtende, alphanumerische Klartext-Anzeige. Lautsprecher für Durchsagen sowie ein Tongenerator für die akustische Rufnachsendung sind integriert.

  • Anzeige von Systemmeldungen mit Zimmer- und Bettenkennung (bis zu 8-stellig, alphanumerisch) sowie Piktogramm für Rufart (z. B. WC, Arzt, Störung).
  • Prioritätsgesteuerte Anzeige, mit automatischer Rollierfunktion (inkl. Anzeige eines Pfeils) bei mehreren Meldungen einer Priorität. Optimale Anzeige der Uhrzeit im digitalen Format (z. B. 13:40).
  • Funktionsüberwachung durch übergeordnete Steuereinheit (z. B. Systevo Control).

Zubehör

89603C1 Pendelrohraufhängung

Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • weiß, ähnlich RAL 9010
  • Befestigung
    • einseitig für Deckenmontage
  • Dimensions
    • B: 55 mm  H: 135 mm  L: 751 mm
  • Gewicht
    • ca. 4,5 kg

Andere

  • Farbe
    • weiß, ähnlich RAL 9010
  • Befestigung
    • einseitig für Deckenmontage
  • Dimensions
    • B: 55 mm  H: 135 mm  L: 751 mm
  • Gewicht
    • ca. 4,5 kg
  • Farbe : weiß, ähnlich RAL 9010
  • Befestigung : einseitig für Deckenmontage
  • Dimensions : B: 55 mm  H: 135 mm  L: 751 mm
  • Gewicht : ca. 4,5 kg