/content/sps/de/de/search-results.html

Komponenten im Flur

Informationsdisplay einseitig für Wandmontage

Informationsdisplay für Wandmontage mit roter LED-Punktmatrix für die selbstleuchtende, alphanumerische Klartext-Anzeige.

Überblick

Artikel-Nr.: 74656A1

Informationsdisplay für Wandmontage mit roter LED-Punktmatrix für die selbstleuchtende, alphanumerische Klartext-Anzeige. Lautsprecher für Durchsagen sowie ein Tongenerator für die akustische Rufnachsendung sind integriert.

  • Anzeige von Systemmeldungen mit Zimmer- und Bettenkennung (bis zu 8-stellig, alphanumerisch) sowie Piktogramm für Rufart (z. B. WC, Arzt, Störung).
  • Prioritätsgesteuerte Anzeige, mit automatischer Rollierfunktion (inkl. Anzeige eines Pfeils) bei mehreren Meldungen einer Priorität. Optimale Anzeige der Uhrzeit im digitalen Format (z. B. 13:40).
  • Funktionsüberwachung durch übergeordnete Steuereinheit (z. B. Systevo Control).

Leistungsmerkmale

Funktionsumfang:

  • Anzeige mit alphanumerischer Zimmer- und Bettenkennung
  • Anzeige der Rufart
  • Anzeige der Uhrzeit (konfigurierbar, z. B. wenn keine Meldungen anstehen)
  • Akustische Rufnachsendung (konfigurierbar)
  • Durchsagen über Lautsprecher konfigurierbar

Reihenfolge der Anzeigen:

  • Es werden die Meldungen der höchsten Priorität (in der Reihenfolge Alarmruf – Notruf – Ruf) angezeigt
  • Stehen mehrere Meldungen einer Priorität an, werden diese roulierend signalisiert

Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • weiß, ähnlich RAL 9010
  • Befestigung
    • für Wandmontage
  • Dimensions
    • B: 55 mm  H: 135 mm  L: 751 mm
  • Schutzart
    • IP 40
  • Material
    • Stahlblech verzinkt
  • Anzeigen
    • LED-Punktmatrix (8-stellig + Symbol für die Rufart)
  • Gewicht
    • ca. 4,5 kg

Andere

  • Farbe
    • weiß, ähnlich RAL 9010
  • Befestigung
    • für Wandmontage
  • Dimensions
    • B: 55 mm  H: 135 mm  L: 751 mm
  • Schutzart
    • IP 40
  • Material
    • Stahlblech verzinkt
  • Anzeigen
    • LED-Punktmatrix (8-stellig + Symbol für die Rufart)
  • Gewicht
    • ca. 4,5 kg
  • Farbe : weiß, ähnlich RAL 9010
  • Befestigung : für Wandmontage
  • Dimensions : B: 55 mm  H: 135 mm  L: 751 mm
  • Schutzart : IP 40
  • Material : Stahlblech verzinkt
  • Anzeigen : LED-Punktmatrix (8-stellig + Symbol für die Rufart)
  • Gewicht : ca. 4,5 kg