/content/sps/de/de/search-results.html

Zimmerterminals

HWD-Anschlussträger für Zimmerterminal

Hohlwand-Anschlussträger für Zimmerterminal als Zimmerverteiler mit Steckklemmen für den Anschluss der Spannungsversorgung, der Busleitungen sowie der passiven Ruf-Abstelleinheiten und der Zimmersignalleuchte.

Überblick

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

Artikel-Nr.: 76919C1

Hohlwand-Anschlussträger für Zimmerterminal als Zimmerverteiler mit Steckklemmen für den Anschluss der Spannungsversorgung, der Busleitungen sowie der passiven Ruf-Abstelleinheiten und der Zimmersignalleuchte. Der Anschlussträger beinhaltet die Überstromschutzelemente für die abgehende Zimmerverkabelung. Die Versorgungsklemmen sind steckbare Schraubklemmen, alle übrigen Anschlüsse sind als Steckklemmen ausgeführt.

Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • weiß, ähnlich RAL 9016
  • Dimensions
    • B: 175 mm  H: 280 mm  T: 15 mm  (inkl. Zimmerterminal)
    • T: 50 mm  (Einbautiefe)
  • Material
    • PC + ABS - FR

Andere

  • Farbe
    • weiß, ähnlich RAL 9016
  • Dimensions
    • B: 175 mm  H: 280 mm  T: 15 mm  (inkl. Zimmerterminal)
    • T: 50 mm  (Einbautiefe)
  • Material
    • PC + ABS - FR
  • Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016
  • Dimensions : B: 175 mm  H: 280 mm  T: 15 mm  (inkl. Zimmerterminal)|T: 50 mm  (Einbautiefe)
  • Material : PC + ABS - FR