Zimmerterminals
Zimmerterminal mit Display, Arztruf
Zimmerterminal mit integrierten Bedienelementen wie Anwesenheitstasten sowie Ruf- und Arztruftaste und hochwertigem LC-Display mit zusätzlichen Multifunktionstasten.
Artikel-Nr.: 76921B1
Zimmerterminal mit integrierten Bedienelementen wie Anwesenheitstasten sowie Ruf- und Arztruftaste und hochwertigem LC-Display mit zusätzlichen Multifunktionstasten. Dient als Controller für Patienten- und Funktionszimmer mit Sprechfunktion und bietet Anschlussmöglichkeiten für aktive Buskomponenten wie Bettenmodule und Rufmodule. Ausgestattet mit zweizeiligem, jeweils 8-stelligen alphanumerischen LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung, ablesbar auch aus größerem Abstand. Bei gesetzter Anwesenheit erfolgt eine optische und akustische Anzeige der Systemmeldung mit der höchsten Priorität (z. B. Ruf, Störung oder Anwesenheit) – zu weiteren Nachrichten kann per Scrolltasten gewechselt werden. Gesprächsführung (ein- und abgehend) im Freisprechmodus über integrierten Lautsprecher und Mikrofon in hoher Audioqualität dank digitaler Übertragungstechnik, Audio-Parameter optimal an den jeweiligen Umgebungsort anpassbar. Einfacher Gesprächsaufbau über Multifunktionstasten auch an selektiv angezeigte Ziele (Rufe, Anwesenheiten).
Leistungsmerkmale
Bedienelemente:
- Anwesenheitstaste AW1
- Anwesenheitstaste AW2
- Ruftaste
- Arztruftaste
- Multifunktionstasten für: Rufabfrage, Rufbearbeitung, Display-Scrolltaste, Servicetaste
- Zimmerrufe: Normalruf, Notruf, Diagnostikruf, Arztruf
- WC-Rufe: Normalruf, aufgewerteter Ruf, WC-Notruf
- Abstellen und Anwesenheit: kombinierte Abstellung/Anwesenheit, AW1 (grün) separate Bad-WC-Abstellung
- Akustische Signale: Rufnachsendung Normalruf und Notruf, Arztruf, Personalruf, Essenruf
- Steuerung optischer Signale: WC-Ruflampe - weiß, Zimmerruflampe – rot, AW-Lampen – grün und gelb
- Sicherheitsfunktion: alle Ausgänge kurzschlussfest, Rufkreisüberwachung
Zubehör
88860FV Tastensatz blind als Ersatz für Arztruftaste
76919A1 aP-Anschlussträger für Zimmerterminal
76919B1 uP-Anschlussträger für Zimmerterminal
76919C1 HWD-Anschlussträger für Zimmerterminal
76919T1 Tischpultauflage für Zimmerterminal
Andere
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016
- Dimensions
- B: 145 mm H: 37.5 mm L: 250 mm (inkl. aP-Anschlussträger)
- Schutzart
- IP 40
- Material
- PC + ABS - FR
- Montage
- aP, uP und Hohlwandmontage
Andere
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016
- Dimensions
- B: 145 mm H: 37.5 mm L: 250 mm (inkl. aP-Anschlussträger)
- Schutzart
- IP 40
- Material
- PC + ABS - FR
- Montage
- aP, uP und Hohlwandmontage
- Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016
- Dimensions : B: 145 mm H: 37.5 mm L: 250 mm (inkl. aP-Anschlussträger)
- Schutzart : IP 40
- Material : PC + ABS - FR
- Montage : aP, uP und Hohlwandmontage