/content/sps/de/de/search-results.html

Zimmerterminals

Zimmerterminal ohne Display, mit Arztruf

Zimmerterminal mit integrierten Bedienelementen ohne Display und ohne Multifunktionstaste.

Überblick

Artikel-Nr.: 76920B1

Zimmerterminal mit integrierten Bedienelementen ohne Display und ohne Multifunktionstaste. Dient als Controller für Patienten- und Funktionszimmer mit Sprechfunktion und bietet Anschlussmöglichkeiten für aktive Buskomponenten wie Bettenmodule und Rufmodule. Bei gesetzter Anwesenheit erfolgt eine akustische Anzeige der Systemmeldung mit der höchsten Priorität (z. B. Ruf, Störung oder Anwesenheit). Gesprächsführung (eingehend) im Freisprechmodus über integrierten Lautsprecher und Mikrofon in hoher Audioqualität dank digitaler Übertragungstechnik, Audio-Parameter optimal an den jeweiligen Umgebungsort anpassbar.

Zusätzliche Informationen

Artikel verfübgar bis 31.12.2020!

Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • weiß, ähnlich RAL 9016
  • Dimensions
    • B: 145 mm  H: 37.5 mm  L: 250 mm  (inkl. aP-Anschlussträger)
  • Schutzart
    • IP 40
  • Material
    • PC + ABS - FR
  • Montage
    • aP, uP und Hohlwandmontage

Andere

  • Farbe
    • weiß, ähnlich RAL 9016
  • Dimensions
    • B: 145 mm  H: 37.5 mm  L: 250 mm  (inkl. aP-Anschlussträger)
  • Schutzart
    • IP 40
  • Material
    • PC + ABS - FR
  • Montage
    • aP, uP und Hohlwandmontage
  • Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016
  • Dimensions : B: 145 mm  H: 37.5 mm  L: 250 mm  (inkl. aP-Anschlussträger)
  • Schutzart : IP 40
  • Material : PC + ABS - FR
  • Montage : aP, uP und Hohlwandmontage