/content/sps/de/de/search-results.html

Zimmerterminals

aP-Anschlussträger für Zimmerterminal

aP-Anschlussträger für Zimmerterminal als Zimmerverteiler mit Steckklemmen für den Anschluss der Spannungsversorgung, der Busleitungen sowie der passiven Ruf-Abstelleinheiten und der Zimmersignalleuchte.

Überblick

Artikel-Nr.: 76919A1

aP-Anschlussträger für Zimmerterminal als Zimmerverteiler mit Steckklemmen für den Anschluss der Spannungsversorgung, der Busleitungen sowie der passiven Ruf-Abstelleinheiten und der Zimmersignalleuchte. Der Anschlussträger beinhaltet die Überstromschutzelemente für die abgehende Zimmerverkabelung. Die Versorgungsklemmen sind steckbare Schraubklemmen, alle übrigen Anschlüsse sind als Steckklemmen ausgeführt.

Zusätzliche Informationen

Steckbare Schraubklemmen für max. 2 x 2,5 mm² Cu-Litze mit Adernendhülse, separat abgesicherte Versorgung der Komponenten im Zimmer wie z. B. Bettenkombination, Rufmodul etc. über steckbare Miniaturklemmen, max. Leitungsquerschnitt 0,6 mm².

Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • weiß, ähnlich RAL 9016
  • Dimensions
    • B: 145 mm  H: 250 mm  T: 37,5 mm  (inkl. Zimmerterminal)
  • Material
    • PC + ABS - FR

Andere

  • Farbe
    • weiß, ähnlich RAL 9016
  • Dimensions
    • B: 145 mm  H: 250 mm  T: 37,5 mm  (inkl. Zimmerterminal)
  • Material
    • PC + ABS - FR
  • Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016
  • Dimensions : B: 145 mm  H: 250 mm  T: 37,5 mm  (inkl. Zimmerterminal)
  • Material : PC + ABS - FR