Zimmerterminals
uP-Einbaukasten für Systevo Protect Zimmerterminal
Vandalengeschützter Einbaukasten für das Systevo Protect Zimmerterminal.
Artikel-Nr.: 74920ZJ
Vandalengeschützter Einbaukasten für das Systevo Protect Zimmerterminal. Ausführung inklusive Dichtgummi, um die Schutzart IP 54 zu gewährleisten. Putzbündiger Einbau mit Spezialschrauben zur Sicherung gegen Sabotage. Ausgestattet mit Kabeleinführungen für die Zuleitung der notwendigen Verkabelung. Ausführung mit abziehbaren Anschlussklemmen max. 2 x 2,5 mm² (Cu-Litze mit Aderendhülsen). Separat abgesicherte Spannungsversorgung der Komponenten (z. B. Rufeinheiten) im Zimmer.