/content/sps/de/de/search-results.html

Zimmereinheiten

Abwurfsteckvorrichtung-selbstlösend

Abwurfsteckvorrichtung für den Anschluss von Birn- oder Mehrfachtastern mit selbstlösendem Stecksystem, passend zu uP-Schalterdose, mit Schraubbefestigungsspur 60 mm.

Überblick

Artikel-Nr.: 74199A

Abwurfsteckvorrichtung für den Anschluss von Birn- oder Mehrfachtastern mit selbstlösendem Stecksystem, passend zu uP-Schalterdose, mit Schraubbefestigungsspur 60 mm.

Zubehör

88880D3 Abdeckplatte für Abwurfsteckvorrichtung

Produktdetails

Andere

  • Schutzart
    • IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
  • Befestigung
    • in uP-Dose, DIN49073
  • Dimensions
    • B: 71 mm  H: 71 mm
    • T: 25 mm  (Einbautiefe)

Andere

  • Schutzart
    • IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
  • Befestigung
    • in uP-Dose, DIN49073
  • Dimensions
    • B: 71 mm  H: 71 mm
    • T: 25 mm  (Einbautiefe)
  • Schutzart : IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
  • Befestigung : in uP-Dose, DIN49073
  • Dimensions : B: 71 mm  H: 71 mm|T: 25 mm  (Einbautiefe)