Zimmereinheiten
Abwurfsteckvorrichtung A-kodiert
Abwurfsteckvorrichtung A-kodiert für den Anschluss von Birn- und Mehrfachtastern mit selbstlösendem Stecker, passend zu uP-Kombidosen und uP-Schalterdosen mit Schraubbefestigungsspur 60 mm.
Artikel-Nr.: 74189A
Abwurfsteckvorrichtung A-kodiert für den Anschluss von Birn- und Mehrfachtastern mit selbstlösendem Stecker, passend zu uP-Kombidosen und uP-Schalterdosen mit Schraubbefestigungsspur 60 mm.
Zubehör
88910N3N Abdeckplatte für Abwurfsteckvorrichtung
Andere
- Schutzart
- IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
- Befestigung
- in uP-Dose, DIN 49073
- Dimensions
- B: 71 mm H: 71 mm
- T: 25 mm (Einbautiefe)
Andere
- Schutzart
- IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
- Befestigung
- in uP-Dose, DIN 49073
- Dimensions
- B: 71 mm H: 71 mm
- T: 25 mm (Einbautiefe)
- Schutzart : IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
- Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
- Dimensions : B: 71 mm H: 71 mm|T: 25 mm (Einbautiefe)