/content/sps/de/de/search-results.html

Zimmereinheiten

Bettenmodul

Über das Bettenmodul werden die am Patientenbett benötigten Ruf- und Steuerfunktionen bereitgestellt.

Überblick

Artikel-Nr.: 74188A1

Über das Bettenmodul werden die am Patientenbett benötigten Ruf- und Steuerfunktionen bereitgestellt. Es können sowohl Patientenhandgerät als auch Birn- oder Mehrfachtaster über einen selbstabwerfenden Stecker angeschlossen werden. Bettenweises Sprechen (diskret/frei) ist in Verbindung mit dem Patientenhandgerät für die Kommunikation mit dem Pflegepersonal möglich. Anschluss von max. 8 Bettenmodulen über den Bettenbus an ein Zimmerterminal. Über einen separaten Steuerausgang lässt sich in Verbindung mit der Aktoreinheit z. B. Licht steuern.

Leistungsmerkmale

Bestückung:

  • 1 Ruftaste – rot – mit LED-Beruhigungslampe und Findelicht
  • 1 Abwurfsteckvorrichtung -L- für den selbstlösenden Stecker zum Anschluss des Patiententerminals oder eines Birn- oder Mehrfachtasters
  • 1 Nebensteckkontakt für den Anschluss eines Birn- oder Mehrfachtasters – 7-polig –
  • 1 Nebensteckkontakt, 6-polig, für den Anschluss eines Diagnostikgerätes mit eigener galvanischer Trennung nach DIN 60601.1.1
  • Lautsprecher und Mikrofon für Freisprechfunktion
  • Abstelltaste, grün

Ein-/Ausgänge:

  • TV-Steuerung
  • TV-Ton
  • 2 Relaisausgänge
  • Aktor
  • ELA

Funktionen:

  • Rufauslösung Lichtruf
  • Übertragung von Lichtrufgesprächen, Daten, Rundfunkprogrammen, TV-Ton
  • Steuerfunktion, beispielsweise für Licht über separate Steuerausgänge
  • Steuerfunktion TV-Gerät


Lieferumfang

Bettenmodul, Tastensatz aP/uP/HW (rot/grün) und MVE (grau mit Piktogramm rot/grün)

Zubehör

74174A1 Anschlussträger aP

74174B1 Anschlussträger uP

74174C1 Anschlussträger HW

74174D1 Anschlussträger MVE

89734PA Systemkabel -Aktorbus- POF

Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • weiß, ähnlich RAL 9016
  • Umgebungstemperatur
    • 5 °C ... 55 °C
  • Befestigung
    • für aP-, uP-, Hohlwandmontage oder Medienschienenmontage
  • Dimensions
    • B: 228 mm  H: 81 mm  T: 45 mm  (aP/inkl. Bettenmodul)
  • Schutzart
    • IP 40
  • Material
    • PC + ABS - FR
  • Gewicht
    • ca. 170 g

Andere

  • Farbe
    • weiß, ähnlich RAL 9016
  • Umgebungstemperatur
    • 5 °C ... 55 °C
  • Befestigung
    • für aP-, uP-, Hohlwandmontage oder Medienschienenmontage
  • Dimensions
    • B: 228 mm  H: 81 mm  T: 45 mm  (aP/inkl. Bettenmodul)
  • Schutzart
    • IP 40
  • Material
    • PC + ABS - FR
  • Gewicht
    • ca. 170 g
  • Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016
  • Umgebungstemperatur : 5 °C ... 55 °C
  • Befestigung : für aP-, uP-, Hohlwandmontage oder Medienschienenmontage
  • Dimensions : B: 228 mm  H: 81 mm  T: 45 mm  (aP/inkl. Bettenmodul)
  • Schutzart : IP 40
  • Material : PC + ABS - FR
  • Gewicht : ca. 170 g