Zimmereinheiten
Ruftaster für pneumatische Betätigung
Ruftaster für pneumatische Betätigung zum Anschluss an das Elektronikmodul oder Zimmerterminal über einen passiven Eingang.
Artikel-Nr.: 70006D
Ruftaster für pneumatische Betätigung zum Anschluss an das Elektronikmodul oder Zimmerterminal über einen passiven Eingang.
Anzeige der übergeordneten Zimmerkennung bei Rufauslösung. Funktionsüberwachung erfolgt durch das Elektronikmodul oder Zimmerterminal (Rufkreisüberwachung).
Leistungsmerkmale
- 4 m Isolierstoffschlauch mit Gummiball
- 1 Beruhigungslampe – rot
Zubehör
88880C3N Abdeckplatte für pneumatische Ruftaster
Andere
- Gewicht
- ca. 193 g
- Befestigung
- in uP-Schalterdose, DIN 49073
- Dimensions
- B: 71 mm H: 71 mm
- T: 40 mm (Einbautiefe)
- Schutzart
- IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
- Version
- Ruhestrom und Arbeitsstrom
Andere
- Gewicht
- ca. 193 g
- Befestigung
- in uP-Schalterdose, DIN 49073
- Dimensions
- B: 71 mm H: 71 mm
- T: 40 mm (Einbautiefe)
- Schutzart
- IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
- Version
- Ruhestrom und Arbeitsstrom
- Gewicht : ca. 193 g
- Befestigung : in uP-Schalterdose, DIN 49073
- Dimensions : B: 71 mm H: 71 mm|T: 40 mm (Einbautiefe)
- Schutzart : IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
- Version : Ruhestrom und Arbeitsstrom